Le unità di espansione Timken comprendono un design a supporto e sono ideali in condizioni di espansione termica dell’albero. Le unità sono disponibili con inserti per cuscinetti eccentrici a larghezza piena. I nostri cuscinetti per applicazioni pesanti sono caratterizzati da un ampio gioco interno.
Caratteristiche di progettazione
- L’anello autoallineante consente l’allineamento iniziale con l’albero e le fluttuazioni assiali durante il funzionamento.
- Le dimensioni più diffuse sono caratterizzate da un anello distanziale per rendere l’unità “fissa” o “flottante”.
- Le unità chiuse comprendono tenute resistenti all’olio per la lubrificazione con olio o grasso.
Applicazioni
- Torri di raffreddamento
- Lavorazione tessile
- Manipolazione di materiali