[Page Title]

Cuscinetti a rulli conici Timken®

I cuscinetti a rulli conici Timken® tollerano carichi radiali e assiali, anche nelle condizioni più difficili. Sono il nostro prodotto più importante e sono disponibili in migliaia di combinazioni e diverse configurazioni, spesso con geometrie personalizzate, trattamenti superficiali o soluzioni di tenuta speciali.

Cuscinetti a una corona, serie in pollici

I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici, i più diffusi e consistono nell’insieme di un cono e di una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e, oggi, offre la gamma più ampia al mondo nei formati in pollici e metrici.

Cuscinetti a una corona, serie metrica

L'azienda continua ad ampliare la propria linea di cuscinetti a rulli conici a una corona, serie metrica, per rispondere alle esigenze dei propri clienti ed è, oggi, in grado di offrire una gamma tra le più complete presenti sul mercato.

Cuscinetti a doppia corona, serie metrica

I cuscinetti a rulli conici a doppia corona Timken® sono composti da due coni singoli ed una coppa doppia. Sono disponibili in una vasta serie di configurazioni per applicazioni industriali ed automobilistiche.

Cuscinetti a doppia corona, serie metrica

Timken offre una selezione completa di assemblaggi di cuscinetti a rulli conici in formato metrico. Grazie alla nomenclatura standard è semplicissimo trovare il cuscinetto che fa per voi.

Cuscinetti a quattro corone

I cuscinetti a rulli conici a quattro corone Timken® combinano le elevate capacità intrinseche di carico radiale e assiale e le varianti di montaggio diretto/indiretto dei cuscinetti a rulli conici in assemblaggi che offrono, con un ingombro minimo, la massima capacità di carico.

Conici

We produced Timken® precision tapered roller bearings in both inch and metric sizes to meet the full range of precision application requirements. They are engineered for superior accuracy and control – every time.