[Page Title]

Cilindrici

Riducono al minimo il trascinamento. Riducono la produzione di calore. E Funzionano meglio, più a lungo e con minore manutenzione e inferiori tempi di fermo impianto. Queste sono le vere sfide di qualsiasi cuscinetto. La nostra ampia gamma di cuscinetti a rulli cilindrici Timken®, a singola, doppia e multipla fila, contribuisce a prolungare la vita delle apparecchiature e ridurre i costi di manutenzione.

Fila singola

I cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola della serie EMA di Timken® sono disponibili in un'ampia varietà di gamme dimensionali e configurazioni. Hanno una gabbia dal design unico, una geometria interna proprietaria e speciali finiture superficiali,

Cuscinetti cilindrici Timken® a doppia fila

I cuscinetti cilindrici Timken® a doppia fila o a due file offrono una maggiore capacità radiale e sono intercambiabili. Le dimensioni e i diametri sotto i rulli (tipo NNU) e sopra i rulli (tipo NN) sono conformi agli standard ISO.

Cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file

I cuscinetti a rulli cilindrici Timken® a quattro file di rulli sopportano le sollecitazioni dell'uso quotidiano in applicazioni dove velocità moderate o elevate, carichi radiali elevati, alte temperature e presenza di contaminanti rappresentano sfide costanti.

Cuscinetti a singola fila a pieno riempimento

I cuscinetti a pieno riempimento (NCF) a fila singola Timken® hanno flange integrate sugli anelli interni ed esterni. Questi cuscinetti possono sopportare carichi assiali in un’unica direzione, consentendo spostamenti assiali limitati.

Cuscinetti a due corone a pieno riempimento

I cuscinetti a rulli cilindrici a due corone sono utilizzati nei riduttori, nei laminatoi e nelle macchine utensili. I cuscinetti sono progettati in modo da offrire una capacità maggiore e sono utilizzati nelle applicazioni soggette a carichi radiali.

Cuscinetto ADAPT® per colate continue

Timken® ADAPT® combina i design dei cuscinetti a rulli cilindrici e sferici in una configurazione facile da assemblare e ad alta capacità. È ideale per applicazioni che presentano disallineamento e spostamento assiale.