Le unità cuscinetto serie Survivor sono ideali negli ambienti altamente corrosivi.
Serie Survivor PT
Grazie all’alloggiamento polimerico, più durevole rispetto a quelli in nylon o rivestiti, la serie Survivor PT offre una protezione prolungata con elevate capacità di carico. Le proprietà anticorrosione integrate prevengono scalfitture o sfaldamenti durante l’uso. Il materiale polimerico resiste a una vasta gamma di acidi e alcali, oltre che al vapore e a temperature costanti fino a 120 °C (250 °F) (esposizione di breve durata a temperature fino a 160 °C (320 °F).
Serie Survivor NT
Queste unità sono dotate di alloggiamento a nichelatura non elettrica e di un inserto per cuscinetti resistente alla corrosione, con un’ampia gamma di sistemi di bloccaggio.
Serie PS
La serie PS comprende alloggiamenti in polimero e un inserto in acciaio inossidabile serie 300, che garantisce la massima resistenza alla corrosione.
Caratteristiche di progettazione
- Per garantire una resistenza superiore alla corrosione, tutti gli inserti NT/PT sono dotati di rivestimento esclusivo in film di cromo denso (TDC). Il rivestimento non è soggetto a rottura o sfaldamento in condizioni applicative note.
- Tutte le unità Survivor sono conformi agli standard FDA/USDA relativi al contatto accidentale.
- I cuscinetti sono installati all’interno di alloggiamenti che utilizzano accoppiamenti ad alta tecnologia.
- Il grasso scorre attraverso il cuscinetto e non attraverso il diametro esterno e l’alloggiamento dello stesso.
- Ove necessario, sono disponibili sfere, viti di bloccaggio e collari in acciaio inossidabile.
Applicazioni
- Alimenti e bevande
- Trattamento dei reflui
- Autolavaggi
- Spargisale e spargisabbia
- Industria chimica e della gomma
- Industria farmaceutica
- Industria nautica
- Cartiere
- Manipolazione di materiali
Tipi di alloggiamento disponibili: supporti, unità flangiate, unità di sollevamento.
Altezze centrali disponibili: base elevata, base ridotta, base filettata.
Variazioni di prodotto:
Esempio: YCJT 1 3/16 PT
Y | Tipo di inserto: | 1 3/16 | Dimensioni albero: |
Y = bloccaggio a viti | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
R = collare autobloccante | 25 = 25 mm | ||
K = bloccaggio a viti leggero | PT | Tipo serie: | |
CJT | Modello alloggiamento: | PT = alloggiamento in polimero, inserto rivestito in TDC |
|
AK = supporto con base bassa | NT = alloggiamento nichelato, inserto rivestito in TDC |
||
AS = supporto con base alta | PS = alloggiamento in polimero, inserto in acciaio inossidabile |
||
CJ = flangia a quattro bulloni | |||
CJT = flangia a due bulloni | |||
TB = base filettata | |||
FB = asta flangiata | |||
TU = unità di sollevamento |
CONTATTO FREQUENTE |
VELOCITÀ RIDOTTA O |
GAMMA COMPLETA |
|
Y-PT SURVIVOR PT con bloccaggio a viti |
X |
X |
|
R-PT SURVIVOR PT con collare autobloccante |
X |
X |
|
K-PS SURVIVOR PS con cuscinetti in acciaio inossidabile con bloccaggio a viti per applicazioni leggere |
X |
X |
|
R-NT SURVIVOR NT
con collare autobloccante |
X |
X |
ROTAZIONE IN DIREZIONE SINGOLA |
ROTAZIONE IN DIREZIONE REVERSIBILE |
DISPONIBILI GRANDI DIMENSIONI |
|
Y-PT SURVIVOR PT con bloccaggio a viti |
X |
||
R-PT SURVIVOR PT con collare autobloccante |
X |
||
K-PS SURVIVOR PS con cuscinetti in acciaio inossidabile con bloccaggio a viti per applicazioni leggere |
X |
||
R-NT SURVIVOR NT
con collare autobloccante |
X |
X |
ALLOGGIAMENTO CON NICHELATURA |
||||
INSERTI TDC |
Flangia a 2 bulloni |
Flangia a 4 bulloni |
Supporto con base alta |
Supporto con base bassa |
Collare eccentrico |
RCJT NT |
RCJ NT |
RAS NT |
RAK NT |
Vite di bloccaggio |
YCJT NT SGT |
YCJT NT SGT |
YAS NT SGT |
YAS NT SGT |
*INSERTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
Non applicabile |
ALLOGGIAMENTO POLIMERICO AD ALTA TECNOLOGIA |
||||
INSERTI TDC |
Flangia a 2 bulloni |
Flangia a 4 bulloni |
Supporto con base alta |
Supporto con base bassa |
Collare eccentrico |
RCJT PT |
RCJ PT |
RAS PT |
RAK PT |
Vite di bloccaggio |
YCJT PT SGT |
YCJT PT SGT |
YAS PT SGT |
YAS PT SGT |
*INSERTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE |
KCJT PS |
KCJ PS |
KAS PS |
KAK PS |