[Page Title]

Paliers Survivor

Les paliers auto-aligneurs de la gamme Survivor offrent une excellente performance dans les environnements hautement corrosifs.

Paliers Survivor

Les paliers auto-aligneurs de la gamme Survivor offrent une excellente performance dans les environnements hautement corrosifs.

Série Survivor PT

Avec un boîtier en polymère plus résistant que le nylon ou les enduits, la série Survivor PT offre une protection durable associée à une capacité de charge élevée. Ses propriétés anticorrosion intégrales empêchent toute éraflure ou écaille pendant l’utilisation. Le polymère résiste à un large éventail d’acides et alcalis, ainsi qu’à la vapeur et une température continue jusqu’à 120 degrés Celsius (250 degrés Fahrenheit) (brève exposition jusqu’à 160 degrés Celsius (320 degrés Fahrenheit)).

Série Survivor NT

Ces unités présentent un corps de palier en nickel plaqué anélectrolytique et un roulement résistant à la corrosion avec une sélection de systèmes de verrouillage.

Série PS

La série PS offre un corps de palier en polymère et un roulement en acier inoxydable série 300 qui fournit la plus grande résistance possible à la corrosion.

Caractéristiques

  • Le revêtement Thin Dense Chrome (TDC) breveté est appliqué à toutes les garnitures de roulement NT/PT pour une protection accrue contre la corrosion. Le revêtement est conçu pour ne pas se fissurer ou s’écailler dans des conditions connues d’application.
  • Toutes les unités de la série Survivor sont conformes aux exigences de la FDA/USDA relatives aux contacts accidentels.
  • Les roulements sont installés dans les boîtiers utilisant des ajustements définis.
  • Dirige la graisse à travers le roulement plutôt qu’entre le diamètre extérieur du roulement et le boîtier.
  • Des billes inoxydables, vis de serrage et bagues sont incluses (le cas échéant).

Applications

  • Agro-alimentaire et boissons
  • Eaux usées
  • Lavages de voiture
  • Sel et sable pour autoroutes
  • Produits chimiques et caoutchouc
  • Industrie pharmaceutique
  • Marine
  • Équipements de transformation du papier
  • Manipulation des matériaux

Types de paliers disponibles : paliers à semelle, paliers appliques, coulisseaux tendeurs

Hauteurs d’axe centrale disponibles : base haute, base basse, base filetée.

Variations de modèle du produit :

Exemple : YCJT 1 3/16 PT

Y Type de garniture : 1 3/16 Taille de l’arbre :
Y = verrouillage par vis de blocage 1 3/16 = 1 3/16″
R = bague excentrique 25 = 25 mm
K = verrouillage par vis de blocage pour application légère PT Type de série :
CJT Style de boîtier : PT = boîtier en polymère,
roulement revêtu TDC
AK = palier à semelle à base basse NT = boîtier en
nickel plaqué, roulement revêtu TDC
AS = palier à semelle à base haute PS = boîtier en polymère,
roulement en acier inoxydable
CJ = Palier applique à quatre trous de fixation
CJ = Palier applique à deux trous de fixation
TB = palier à semelle à base filetée
FB =palier applique 3 trous
TU = coulisseau tendeur

 

PROJECTIONS D’EAU
FRÉQUENTES

VITESSE LENTE OU
CHARGES LÉGÈRES

TOUTE
VITESSE/CHARGE

Y-PT SURVIVOR PT
avec verrouillage par vis de blocage

X

X

R-PT SURVIVOR PT
avec collier excentrique

X

X

K-PS SURVIVOR PS
avec roulements en acier inoxydable série légère avec verrouillage par vis de blocage

X

X

R-NT SURVIVOR NT

avec collier excentrique

X

X

 

ROTATION UNIDIRECTIONNELLE

ROTATION BIDIRECTIONNELLE

GRANDES TAILLES DISPONIBLES

Y-PT SURVIVOR PT
avec verrouillage par vis de blocage

X

R-PT SURVIVOR PT
avec collier excentrique

X

K-PS SURVIVOR PS
avec roulements en acier inoxydable série légère avec verrouillage par vis de blocage

X

R-NT SURVIVOR NT

avec collier excentrique

X

X

 

BOÎTIERS – NICKEL PLAQUÉ
ANÉLECTROLYTIQUE

Roulement TDC

Palier applique à deux trous de fixation

Palier applique à quatre trous de fixation

Palier à semelle à base haute

Palier à semelle à base basse

Collier excentrique

RCJT NT

RCJ NT

RAS NT

RAK NT

Vis de blocage

YCJT NT SGT

YCJT NT SGT

YAS NT SGT

YAS NT SGT

*Roulement inoxydable

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

 

BOÎTIER – POLYMÈRE USINE

Roulement TDC

Palier applique à deux trous de fixation

Palier applique à quatre trous de fixation

Palier à semelle à base haute

Palier à semelle à base basse

Collier excentrique

RCJT PT

RCJ PT

RAS PT

RAK PT

Vis de blocage

YCJT PT SGT

YCJT PT SGT

YAS PT SGT

YAS PT SGT

*Roulement inoxydable

KCJT PS

KCJ PS

KAS PS

KAS PS