[Page Title]

Serie per applicazioni medie

Dotata di un inserto di maggiori dimensioni che aumenta del 30 per cento la capacità per ogni dimensione di albero, la nostra serie per applicazioni medie è in grado di offrire prestazioni affidabili e maggior durata in presenza di carichi più pesanti.

Dotata di un inserto di maggiori dimensioni che aumenta del 30 per cento la capacità per ogni dimensione di albero, la nostra serie per applicazioni medie è in grado di offrire prestazioni affidabili e maggior durata in presenza di carichi più pesanti. Queste unità sono dotate di piste superfinite e sfere di qualità 10 per ridurre vibrazioni e rumore.

Caratteristiche di progettazione

  • Il collegamento in nylon consente di ridurre lo spostamento all’indietro delle viti di bloccaggio.
  • L’alloggiamento è protetto da un rivestimento in polvere sicuro dal punto di vista ambientale.
  • La tenuta R-Seal in tre pezzi resiste tenacemente ai contaminanti.
  • Il design offre maggior capacità di riempimento con grasso a doppio filtraggio a base di poliurea, consentendo la massima lubrificazione.

Applicazioni

  • Convogliatori
  • Lavorazione del legname
  • Settore cartario