Série pour applications moyennes
Avec une garniture de roulement plus large qui fournit 30 % de capacité en plus pour chaque taille d’arbre, notre série pour applications moyennes offre des performances fiables et une durée de vie étendue, même sous les charges les plus lourdes. Ces unités sont dotées de pistes superfinies et de billes de catégorie 10 afin de réduire les vibrations et le bruit.
Caractéristiques
- L’écusson en nylon unique se verrouille sur les vis d’arrêt pour résister à la sortie de la vis d’arrêt.
- Un revêtement par pulvérisation respectueux de l’environnement protège le boîtier.
- Le joint R à trois pièces protège efficacement des particules agressives.
- La conception offre une capacité de stockage supplémentaire pour la graisse polyurée filtrée deux fois afin d’ optimiser la lubrification.
Applications
- Bandes de transport
- Bois
- Papier