[Page Title]

Medium-Duty-Serie

Für eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer bei höheren Lasten.

Medium-Duty-Serie

Unsere Baureihe für mittlere Beanspruchung enthält einen größeren Lagereinsatz, der die Tragfähigkeit für eine gegebene Wellengröße um 30 Prozent erhöht. Diese Gehäuseeinheiten sind für eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer bei höheren Lasten ausgelegt. Die Laufbahnen dieser Einheiten sind feinstbearbeitet und mit Kugeln der Präzisionsklasse 10 bestückt, um Vibration und Geräuschentwicklung zu reduzieren.

Ausführungsmerkmale

  • Ein einzigartiger an den Gewindestiften aufgebrachter Nyloneinsatz verhindert, dass sich die Gewindestifte lösen.
  • Das Gehäuse wird durch einen umweltverträglichen Pulverlack geschützt.
  • Die dreiteilige R-Dichtung bietet positiven Schutz gegen Verunreinigungen.
  • Diese Bauform bietet zusätzliche Speicherkapazität für zweifach gefiltertes Schmierfett auf Polyharnstoffbasis zur optimalen Schmierung.

Anwendungen

  • Förderanlagen
  • Holzindustrie
  • Papierindustrie