Los rodillos de aguja axiales y los conjuntos de jaula son complementos de rodillos de aguja de diámetro reducido dispuestos en una configuración de radios Este diseño puede soportar altas cargas axiales.  Los rodamientos axiales compactos y los conjuntos de arandelas permiten una fácil instalación y eliminan la necesidad del tratamiento de calor y el acabado de precisión para una o para ambas superficies de apoyo del rodamiento axial.  Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos son rodamientos de alta capacidad que se utilizan para cargas axiales pesadas dentro de un amplio rango de velocidades de funcionamiento. Entre las aplicaciones típicas tenemos los equipos de manipulación de material, los mecanismos de elevación y las transmisiones. |