连铸机是轴承最为挑战性的应用场合之一。在众多关键的部位,轴承都会处于高载荷低转速的运行状态,并且经常伴随着温度的不断攀升。许多轴承必须在受到水、蒸汽和氧化铁屑严重污染的环境中运行。作为钢铁制造商,铁姆肯公司深知这种高载荷高热条件下的应用难度,竭诚为连铸机客户提供更加广泛多样的轴承以及相关产品和配套服务。
铁姆肯公司全新ADAPT系列高承载力轴承, 为连铸机应用提供更可靠的选择。 这种创新设计重新定义了扇形段支撑的轴承选择。
铁姆肯公司针对连铸机的应用提供有多种调心滚子轴承解决方案。
通过轴承修复服务,将旧轴承修复后重新使用,能有效降低运行成本,相对于购置新轴承可减少20%–70%的成本。
实力 铁姆肯公司是革新的领跑者。每年,我们对我们的全球技术机构投入数百万美元。此类投资也取得了巨大回报,使铁姆肯公司在冶金行业确立新兴产品和技术的标准。
产品与服务 铁姆肯公司强调整套系统的摩擦管理,将轴承、润滑、密封圈、维修服务、齿轮、状态监控以及培训等整合一体,以便满足客户的各种需求。同时,铁姆肯公司亦根据客户需求的变化,不断地审视、革新我们的技术,为客户提供更加广泛多样的轴承以及相关产品和配套服务。
应用场合铁姆肯公司为连铸机的应用提供有全套解决方案,涉及连铸机上的每一个工作要素:从钢包回转台、结晶振荡器、切割输送台、足辊、校直段以及扇形段等。
相关链接
连铸机润滑
下载
连铸机的可靠解决方案
ADAPT系列轴承产品介绍