解决方案  

 

缸套

发动机设计师采用Timken®冷成型钢制缸套替换铸铁缸套,实现了更大马力需求,依据2010排放条例的规定又迈进了一大步。钢制缸套比铸铁缸套要薄,故汽缸排量大,动力更强,避免了对发动机设计做出重大更改的必要。

 

钢制缸套虽薄,但强度更大,可有效防止点蚀,使发动机运行时间更长,维修次数更少。

  

 

抗磨粒轴承

相比于其他抗磨粒产品,标准的Timken®轴承已被证实能更好地抵御磨粒的损害。但针对极其恶劣的应用场合,铁姆肯公司还提供有专门的系列抗磨粒轴承产品。

 

采用超纯净,空气熔炼钢生产出的抗磨粒轴承用于各种应用比如履带式车辆的推进传动系统, 这些车辆爬过岩石,脏物,以及硬渣。

 

在灰尘和杂质严重污染的场合,铁姆肯公司会采用分析工具对杂质程度进行评估,并推荐最佳的解决方案

 

Timken®抗磨粒轴承

 

Timken®合金钢

 

杂质分析

 

 

工程表面

对于工程机械而言,齿轮、轴和轴承等零部件无法始终保持最佳的运行状态。当面临润滑不当,环境较脏,或磨损度较大等问题时,Timken®特殊表面处理则能解决这些难题。

 

我们能从我们的工艺库中找到改良客户零部件表面的方法。我们通过改变表面特性,或施加超硬涂层,赋予部件表面低摩擦、抗振性能,从而延长客户零部件的使用寿命,甚至能适用于极度恶劣的应用条件。