最も基本的で幅広く使用されているテーパローラベアリングである単列テーパローラベアリングは、1つのコーンアッセンブリとカップで構成されています。 通常は、反対側のペアともに向かい合わせで使用されます。 アッセンブリ時に、単列ベアリングは、必要なすきま(エンドプレイ)やプリロード状態にセットして、パフォーマンスを最適化できます。  ダブルまたは2列テーパローラベアリングは、2つのカップと2つのシングルコーンが特長です。 ダブルまたは2列テーパローラベアリングは、一般的な産業および自動車の利用例のために、さまざまな構成で購入可能です。  4列テーパローラベアリングは、テーパローラベアリングに本来備わっている高荷重、ラジアル/スラスト容量、および直接/非直接的取り付け変数を最高の荷重定格のアッセンブリに、および最小のスペースに組み付けます。 |