ドローンカップニードルベアリングは、ラジアル荷重をサポートし、回転構成部品間の摩擦を削減するために設計されています。低い断面は、最小限のスペースで最大の荷重負担能力を提供します。ドローンカップベアリングは、ハウジング内に押し込むことによって簡単に取り付けることができます。
完全相補型と保持器バージョンの2つの基本的な設計があります。どちらもベアリング内にあるローラに対して軌道面として機能するドローンアウターシェルを備えています。完全相補型バージョンは、ドローンアウターシェルによって機械的に保持された最大数のローラを持っています。この設計は、高ラジアル荷重負担能力と低コストを組み合わせています。標準の保持器バージョンは、ローラをガイドおよび保持するための1ピース鋼板保持器を含んでいます。この設計は、高速および最大潤滑油保持能力を提供します。
サイズ範囲:内径3 mm~60 mm(1/8インチ~5-1/2インチ)
デザインの特性
- 統合シール
- サイドフランジ(またはセパレートエンドワッシャ)
- インナーリング
- オイル穴
- ローラの単または複保持器セット(または完全相補型)
利用例
- トランスミッション、トランスファケース、エンジンおよびバルブトレイン
- ステアリングおよびブレーキシステム
- アクセルサポート
- 船外エンジン
- 電動工具
- コピー機、ファックス機、用紙送り装置
- 機器