表面改質 表面改質を利用すれば、横すべりやスライドによる損傷を最小限に抑えられるとともに、小粒子による汚染にも耐えられるようになるので、ベアリングコンポーネントを保護することができます。表面改質ソリューションによって、ベアリングの寿命を標準設計の最大5倍まで延ばせる場合もあります。この効果は特に要求の厳しいアプリケーションにおいて顕著です。
潤滑 適切な潤滑は、ベアリングの寿命を最大にし、ダウンタイムを短くするための重要な要素です。ティムケンでは、様々な利用例で使用されているベアリングと互換性のあるグリースのフルラインナップを提供しています。
ベアリングの再生および修理 新品を購入する代わりにベアリングを修理し、寿命を延ばすことは、経済的な方法となり得ます。ティムケンでは、幅広い再生および修理サービスを提供しており、お客様が所有しているベアリングと資金を最大限に活用する点で役に立ちます。