Timken® Fafnir®ボールネジサポートベアリングは、大きな接触角になるよう特に設計されたもので、ボールネジの利用例での必要条件に合わせて、高いレベルの剛性を持っています。  X線装置で使用されるティムケンのベアリングは、高硬度工具鋼から作られており、X線管の寿命を長くし、性能を向上させるため、特殊なコーティングが施され、ユニークな形状をしています。  ティムケンは、非標準のベアリングサイズでの特定の性能から、敵対的な環境での耐久性に至るまで、利用例での様々な課題を解決するために、カスタムのベアリングアッセンブリを製造することができます。 |