カスタム統合アッセンブリ 

Timkenは、ベアリング、ハウジングおよび潤滑剤を1つのユニットに組み込むことによってお客様に総合的に低いコストを提供します。この手法では、必要なすべてのものを1つの簡単に取付けできるパッケージで提供することによって取り扱いと取付けを簡便化します。


回転アッセンブリの製造を専門にしています。このアッセンブリはしばしば市販のベアリングを組み込んでいます。また、極端に厳しい公差に対応するように製造された構成部品に合わせた精密ベアリングを利用した特殊な統合アッセンブリも設計および製造しています。統合アッセンブリは公差の積み重ねを取り除くことによって、最終的なベアリングソリューションを提供します。システム精度のために精密なフィットが要求される場合は、より高い産出性と低い経費でフィットベアリングと構成部品を組合わせることができます。


設計の特性

  • 統合アッセンブリ設計は、ABEC9標準に対してさまざまな標準構成で提供され、あるいは特別なアプリケーション要件にあわせてカスタマイズされます。

利用例

  • 燃料制御アプリケーション
  • 誘導システム
  • 医療用および歯科用装置
  • 宇宙飛行アプリケーション