Timken®円錐ころ軸受は、エネルギー効率が良く、コスト効果の高い方法で摩擦を管理します。
調整ナットは、ベアリングを正確に設定するための、ユニークな固定方式です。キー溝のタングで固定する代わりに、ホイールボス調整ナットがスピンドルをしっかりと固定するので、スピンドルスレッドの寿命も長くなります。
HDLグリースシールは、ベアリング内でグリースを再循環させて、汚染を閉め出し、潤滑が続くようにします。このシールリップのユニークな設計により、シールリップの潤滑を行いながら、シールから内圧を開放できるようになっています。潤滑が良好なら、摩耗は少なくなります。フランジの付いた外側シールケースは能動的なストップとなるので、取り付けツールを使用して、迅速かつ正確に組み立てることができます。また、フランジの外径は、ABS装備の利用例において、対象ホイールと互換性が保てるように設計されています。このシールは、ティムケン認可の#2グリースと最もよくマッチします。
流通口のないハブキャップは、水や異物がホイールエンドに進入するのを防いで、装置の稼働時間を長くし、メンテナンスコストを減らします。