Lシリーズ 

一体型ユニットのLシリーズには上質の機能があり、高速、高温、および常用荷重に直面する環境での用途に優れたパフォーマンスを発揮します。


デザインの特性


  • 最も厳しい環境に耐えられるように、幅広の内輪ベアリングが粉体塗装された鋳鉄製の上質なハウジングに挿入されています。
  • 摩擦のないツーピースの金属非接触ラビリンスシールにより、保護が強化されています。

用途

  • 原材料取り扱い - 高温
  • 紙およびティッシュペーパー
  • 印刷