P900ベアリングは、より小さく高い温度で動作するパワートランスミッション設計における高い信頼性、性能の向上および寿命の延長に対する産業の要求を満たします。
小さいサイズが利点である利用例では、P900ベアリングは製造会社が利用例が重要であるベアリングを同じ荷重を処理する、より小さいベアリングに交換できるようにします。
図1で、改善されたジオメトリを持つベアリングは、特定の荷重およびミスアライメントの条件下で、標準製品よりも4倍優れた性能を示します。図2に示すように、表面疲労により制限される設計アプリケーションでは、仕上げプロセスによってベアリング寿命を4倍以上延ばすことができます。

どのTimken高性能ベアリングが適しているかわかりませんか?ティムケンの販売代理店までお問い合わせいただくか、下図を使用してP900を高性能ラインの他の製品と比較してみてください。
次の図は参照に便利なように簡略化しています。詳細については、最寄りのティムケン社のセールスエンジニアまたは販売代理店までお問い合わせください。
サムネイル画像をクリックすると拡大します。