薄型ボールベアリング 

薄型ボールベアリングTimkenの精密薄型ベアリングラインは、標準ステンレス鋼またはクロム鋼構成で高い精度と低いプロファイル設計を提供します。このラインには、特別な利用要件を満たすために特殊な機能を備えた深溝およびアンギュラコンタクト構成が含まれます。



設計の特性

  • 精密公差 – 高い動作精度のためのABEC 5F(ISO P5)またはABEC 7F(ISO P4)を満たします。
  • 材料選択 – 標準提供品には440Cステンレス鋼および52100クロム鋼が含まれます。
  • 超仕上げされた軌道面 – 内部摩擦および振動を削減するスムーズな表面仕上げを提供します。
  • 高品質ボール – グレード5以上のボールによりスムーズな回転性能を最適化します。
  • リテーナ – 性能のニーズに合うようにさまざまな構成および材料で提供されています。

利用例

  • 精密ロボットジョイント
  • 半導体装置と測定システム
  • レーダーとマイクロ波装置
  • ソーラーアレイパネル
  • 誘導システム
  • 医療用画像装置