MM/MMV(工作機械用ベアリング) 

MM/MMV(工作機械用ベアリング)MM/MMV公差クラスに合わせて製造された超精密ベアリングは、ABEC9/ISO P2レベルを満たす動作精度およびパフォーマンスレベルで機能しますが、コスト効率面ではABEC7/ISO P4レベルの重要でない特徴を持っています。


Timken® Fafnir®超精密ボールベアリングは、高速、精度、剛性および機械の最大稼働時間のために要求の厳しい工作機械要件を満たすために設計されています。特殊な軌道面仕上げおよびボールベアリング設計により、最高の可能運用速度を達成します。


サイズ範囲:

内径10 mm~300 mm(0.3937インチ~11.8110インチ)


設計の特性

  • ABEC 9/ISO P2動作制度仕様を満たすために設計されています。
  • ABEC 7/ISO P4レベルでの重要でない設計は、コスト効率のために統合されました。
  • ラジアルおよびアキシアル荷重の異なる組み合わせのために15度または25度の接触角度を備えています。
  • WI設計は中程度から高速での高い容量のために提供されています。
  • マイクロコード内径および外径面は、機械製造者が重要なスピンドル構成部品の最適なフィッティングを得るための手助けとなります。

利用例

  • 高速研磨スピンドル
  • 高速穿孔および粉砕スピンドル
  • 高速ルーティング
  • 精密垂直および水平フライススピンドル


Related Links

Timken Products Catalog