航空宇宙用テーパローラベアリング 

テーパローラベアリングは、高加速および減速、重い荷重、多様な温度および環境条件に対応できます。


サイズ範囲: 外径32 mm~300 mm(特別設計により最大600 mmまで提供可能)



設計の特性

  • 典型的なテーパ単列(TS)設計は、必要なすきままたはプリロードにセットして、パフォーマンスを最適化できます。
  • 設計は、向上した出力密度に対する大きい組み合わせラジアル/アキシアル/モーメント荷重要件に対応します。
  • 標準単列構成に加えて、非対称スラスト容量を持つ複列別シリーズ設計が固有のアプリケーション王に取付けフランジ付きまたはなしで提供されます。


利用例

  • ヘリコプタートランスミッション
  • 減速トランスミッション
  • ガスタービンエンジン
  • AMADパッケージ
  • 燃料ポンプ