TSK (cono del chavetero) 

Gama de tamaños:

Diámetro de interior 18,721 mm a 498,475 mm (0,7210" a 19,6250").
Diámetro exterior 49,225 mm a 634,873 mm (1,9380 " a 24,9950").


Atributos de diseño

  • El diseño de rodamiento TS incluye un cono que incluye uno o más chaveteros.
  • Los chaveteros evitan que el rodamiento gire en el eje.

 

Aplicaciones

  • Aplicaciones de ejes giratorios industriales o de automoción en las que no es práctico utilizar un ajuste entre piezas.