创新
用现代精准技术种植新鲜食物
随着全球人口不断增长,种植者正在积极探索解决方案,以满足未来城市不断增长的食品需求。铁姆肯公司深耕农业领域逾百年坚持为各类变革性农机设备提供支持,帮助农户高效利用资源。如今,铁姆肯公司旗下的 Rollon 正再次助力农业创新,通过垂直农场这一模式,将现代工程技术的精准性融入食品生产,实现室内化、规模化与高度一致性的种植方式。
垂直农业是指在可堆叠、气候可控的环境中种植蔬菜或水果、高蛋白昆虫或可食用蘑菇。这种模式占用土地更少、农药使用更低、用水效率更高。农场往往布局在消费端附近,从而最大限度地降低了运输成本。
为了实现经济效益,这些农场正迈向完全自动化,而 Rollon 在物料搬运和内部物流方面的专业知识正在发挥关键作用。业务开发分析师 Francesca Sgambetterra 表示:“客户正在将已经在相关行业中得到验证的解决方案,引入并应用于垂直农业领域。”
严苛环境,对自动化技术提出更高要求
Rollon 的直线、伸缩和曲面运动解决方案组合使机器人系统能够在垂直农场中跨轴执行精确运动。
在垂直农场内,重型托盘(通常面积超过一平方米)需持续移动,以便机器人系统在播种、发芽、移栽、采收、清洗及包装等全流程中顺畅作业。
种植条件具有挑战性:生菜、草莓或黄粉虫等会产生有机残留物、废弃污染物以及水分。蘑菇则生长在极高湿度的环境中。托盘载荷常存在不均或失准情况。
“为了保持作物健康和最佳产能,垂直农业系统必须全天候运行,不能出现意外停机。”Sgambetterra 说道。Rollon 高度紧凑、耐腐蚀的直线和伸缩导轨和执行器可支撑重型托盘在狭窄空间内平稳、安全地运行。不锈钢直线导轨耐腐蚀。自校准紧凑型导轨可适应存在碎屑和工况变化的环境。
模块化与定制化并重
垂直农业是 Rollon 解决方案的完美应用场景,该方法将模块化产品平台与以客户为中心的工程设计相结合。设计工程师加入早期的客户拜访环节,每个解决方案都针对具体应用量身定制。业务发展经理 Alberto de Giorgi 表示:“我们解决问题的方式多种多样,有时会为直线导轨延伸额外长度,有时会调整伸缩导轨滑块的形状,或是重新排布安装孔位。组件是标准化的,但解决方案却始终量身打造。”
模块化思维也适用于行业专业知识。De Giorgi 称,“垂直农场本质上是一个大型物流系统,物流、内部物流、物料搬运 — Rollon 在这些领域累积了多年的经验和专业知识。垂直农业所面临的具体挑战让我们的工作充满乐趣,但从根本上讲,我们只是将久经验证的系统运行逻辑加以迁移和应用。”
“这是一个令人振奋的新兴行业。我们与客户共同学习,支持他们形成积极的环境影响,并构建更具韧性的未来。”
Alberto de Giorgi
业务发展经理
重构食品系统,强化韧性
虽然垂直农场短期内难在每个社区普及,但行业先行者已在思考如何将其作为未来食品系统的重要补充并实现深度融合。在美国和欧洲,创新企业正推出引人注目的高端项目 — 例如配备自有室内农场的餐厅。与此同时,在土地和水资源紧张的地区(如中东和东亚部分地区),垂直农业被视为提升食品体系韧性的现实且迫切的选择。
垂直农业催生出一个庞大的组件供应商、系统制造商和集成商生态系统,其中许多企业的总部设在荷兰。尽管自动化系统在初期需要较高投入,但它能够显著降低人工成本,并提升产品一致性和质量稳定性。
“这是一个令人兴奋的新兴行业,”De Giorgi 说。“我们与客户共同学习,支持他们形成积极的环境影响,并构建更具韧性的未来。”
详细了解 Rollon 的模块化方案如何让客户在短短数周而非数月内部署自动化系统,并支持垂直农场与温室自动化应用。
Last Updated: 2026/01/11
Published: 2026/01/9