Timken SNT 带座轴承单元具有耐用的铸铁轴承座和坚实的密封选件,可以保持润滑剂,且防止污染物的进入。装入 Timken® 高性能调心滚子轴承即可获得公制剖分式带座轴承单元,在恶劣环境中也能提供优良的性能。
Timken SNT 带座轴承单元提供两螺栓和四螺栓安装配置。SNT 产品系列具有 200、300、500 和 600 系列轴承座;还提供更大尺寸的 3000 和 3100 系列。
轴尺寸范围:20 mm 至 380 mm (0.787 in.至 15 in.),提供适用于极高负荷应用的铸钢和球墨铸铁轴承座。
行业应用
Timken SNT 带座轴承可满足严苛的重工业应用要求:
- 火电
- 采矿/集料/水泥
- 金属轧机
- 纸浆和造纸/伐木/林业/水处理
- 食品加工
- 仓储
- 活动桥/结构
- 工业风扇/鼓风机
