铁姆肯公司生产的关节轴承(SPBs),或称为衬套,是种金属和金属接触的轴承,由磨削后的球面内圈与配对的外圈组成,没有任何滚动元件。所有这种轴承采用淬硬钢制造,经过精确磨削,可根据客户需要定制,包括采用特殊材料、游隙、表面抛光或构造以适应特殊的应用场合。SBT和SBDT型轴承的外圈设计有润滑孔槽,方便通过轴承座进行再润滑。
内径尺寸从12.7mm至600mm(.5 in.至23.622 in.)的英制和公制产品均有供货。
设计特性
- 采用淬硬钢制造,性能可靠,始终如一。
- 内外圈经磷酸盐处理后涂装二硫化钼(MoS2),减小了接触表面的摩擦。
- 对轴承座和轴的设计进行了简化,缩短了安装时间。
应用场合
- 矿用卡车A型框架、倾翻油缸,前后撑杆以及转向油缸;
- 推土机均衡器轨道杆,提升和倾斜油缸,推进叶片,固定球和松土机叶片;
- 轮式装载机铰接系统上下转向油缸,以及动臂和铲斗油缸;
- 液压挖掘机斗杆和铲斗油缸;
- 航天飞机、重型移动结构和其他各式机动车。