Timken®一体式调心滚子轴承带座单元专为最具有挑战性的环境设计。由铸钢轴承座和高性能调心滚子轴承组成,这些带座单元是唯一能够提供钢制一体式轴承座的调心滚子轴承带座单元。此外,它还能够在±0.75 度的偏心的轴上有效运转,且不损耗使用寿命。
Timken®一体式调心滚子轴承带座单元有一系列的精致锁定式样和轴承座,能够有效防止污染,特别是在与许多优质一级和二级密封件共同使用时。在一些严苛工况下,还有钢制辅助护盖提供一层额外保护。此外,还有铁姆肯公司轴承选型助手,帮您选择适合您应用的最佳轴承。
行业和应用
- 金属轧机
- 集料和水泥行业
- 采矿
- 发电
- 伐木及其他林业产品行业
- 纸浆和造纸
- 物料输送
- 商业和工业建筑产品
- 制糖
- 农业
- 废物管理和废水处理
- 路外设备和建筑车辆
- HVAC、风扇和鼓风机
- 起重机、升降机和卷扬机