Руководство
Уникальные возможности для робототехники
Первые промышленные роботы были спроектированы более 50 лет назад и использовались на заводах для выполнения повторяющихся операций. Современные роботы выполняют гораздо более разнообразные задачи. Они эффективно перемещают материалы на складах, ассистируют при экстренных хирургических операциях и управляют новейшими телескопами, помогая раскрывать тайны вселенной.
Автоматизация является одним из крупнейших рынков, которые обслуживает компания Timken, и вторым после рынка возобновляемых источников энергии. Мы укрепляем свои лидирующие позиции, приобретая компании, которые производят решения для передачи мощности, выпускают дополняющую продукцию и обладают обширными техническими знаниями и опытом. Благодаря недавнему приобретению компании SPINEA Timken расширяет свой лучший в отрасли портфель редукторов и приводов, тем самым поддерживая растущие потребности клиентов из сегмента робототехники.
Фактически, добавление решений SPINEA в ассортимент продукции Timken для передачи мощности обеспечивает глобальным клиентам из сегмента робототехники более широкий доступ к решениям для промышленных роботов среднего класса.
SPINEA является единственным в Европе производителем высокоточных циклоидальных редукторов и приводов, единственным в мире производителем небольших высокоточных циклоидальных зубчатых передач для робототехники и одним из двух поставщиков, способных предоставлять решения для всех шести осей небольших роботов малой и средней грузоподъемности.
Кастомизация для максимальной эффективности
В момент создания компании SPINEA в г. Прешов, Словакия, в 1997 году главной целью ее основателей было «устранение недостатков управления» промышленными роботами. В последующие десятилетия инженеры SPINEA разработали две основные линейки продукции для различных сфер применения — от джойстиков для авиатренажеров до заводских систем управления роботами.
Редукторы TwinSpin® и приводы DriveSpin® настраиваются в соответствии с уникальной конфигурацией каждого робота. Цель их создания — оптимизировать точность повторяющихся действий и динамику движения манипуляторов и при этом понизить общий уровень шума и вибрации в каждой из систем. В результате повышается эффективность и устойчивость оборудования, которое лучше работает и дольше служит.
| РЕДУКТОР TWINSPIN® Система зубчатых передач, в которой ведомый вал вращается медленнее ведущих. | ПРИВОДЫ DRIVESPIN® Устройство, которое преобразует кинетическую энергию в механическую и способствует управлению движением. |
![]() |
![]() |
| КОНСТРУКЦИЯ Высокоточный редуктор и радиально-осевой подшипник объединены в едином компактном блоке. | КОНСТРУКЦИЯ Компактный сервопривод с высоким опрокидывающим крутящим моментом и встроенным подшипником. |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Автоматизация производства, обрабатывающие станки, системы навигации, производство тканей, обработка стекла | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 6-осевые роботы, портальные роботы, станки с ЧПУ, медицинское оборудование, аэрокосмическая техника, полупроводники |
Решения передачи мощности для автоматизированных сред
Теперь разработчики промышленных роботов полагаются на различные решения Timken для передачи мощности, часто в рамках одной системы. Циклоидальные редукторы отлично подходят для областей применения с повышенными требованиями к крутящему моменту и нагрузке. Решения гармонических зубчатых передач Cone Drive подходят для работы в более легких условиях. Обе компании обладают одинаковыми возможностями разработки высокоточных зубчатых передач для сложных роботизированных систем.
Kurt Gamelin является президентом компании Cone Drive, мирового лидера в сфере точных технологий для зубчатых передач, приобретенной Timken в 2018 году. Также он управляет предприятием SPINEA и утверждает, что вместе компании Cone Drive, SPINEA и Rollon, еще один из брендов Timken, могут «быть единым поставщиком зубчатых передач, приводов и систем линейного перемещения для всех клиентов из сегмента робототехники, создающих новейшие технологии».
«Решения Cone Drive и SPINEA также являются смежными с роботизированными транспортными узлами Rollon, которые обеспечивают роботам возможность перемещаться вдоль седьмой оси, — говорит Gamelin. — А благодаря компании Timken мы имеем глобальное присутствие и нужные связи, чтобы предлагать свои дифференцированные решения клиентам по всему миру».
«У компании SPINEA опытные руководители, мощные инженерно-технические и производственные возможности и сплоченный коллектив талантливых сотрудников, — продолжает Gamelin. — И у нас замечательные возможности для совместного роста и развития».
Широкий ассортимент смежных комплектующих Timken для передачи мощности удовлетворяет самым разным потребностям глобальных промышленных клиентов. Узнайте, как приобретенные компанией бренды Philadelphia Gear, PT Tech, Torsion Control и Lovejoy предоставляют комплексные решения для разработки вспомогательных судов.
Published: 2022/08/10