Configurația rulmentului TDO oferă o distribuție eficientă largă a sarcinii, ceea ce îl face ideal pentru aplicații în care momentele de răsturnare reprezintă o componentă semnificativă a solicitării. Rulmenții TDO pot fi utilizați în poziții fixe sau ca elemente flotante în alezajul carcasei.
Gama dimensională:
- Diametru interior: 25,400 mm – 1200,150 mm (1.0000 in. – 47.2500 in.)
- Diametru exterior: 30,480 mm – 2460,000 mm (1.2000 in. – 96.8504 in.)
Caracteristici constructive:
- Inel exterior dublu și două inele interioare simple, cu sau fără distanțier
- Când se utilizează distanțiere, rulmentul este livrat ca ansamblu presetat, potrivit în pereche
- Inelul exterior are canal și orificii de ungere pe diametrul exterior
- Distanțierele sunt disponibile cu sau fără canale și orificii pentru lubrifiere
Aplicații:
- Transmisii industriale grele
- Diverse configurații industriale