Rulmentul cilindric de tip NP are un inel interior cu două nervuri integrale și un inel exterior cu o singură nervură și o nervură liberă adiacentă, ceea ce permite rulmentului să asigure poziționarea axială și să suporte sarcini axiale ușoare în ambele direcții. Factorii care influențează capacitățile de încărcare radială și axială sunt aceiași ca la tipurile NJ.

Interval de dimensiuni: 80 mm până la 2000 mm diametru exterior

Caracteristici de proiectare

  •  Inelul interior are două nervuri integrale, iar inelul exterior o singură nervură.
  • Include o nervură liberă adiacentă.
  • Suportă sarcini axiale ușoare în ambele direcții.
  • Asigură poziționare axială.
  • Poate fi utilizat împreună cu rulmenți RN sau RU pentru a compensa dilatarea/contracția axială.

Aplicații

  •  Echipamente pentru fabricarea cimentului, cum ar fi concasoare, mori verticale, cu bile și cu role, antrenări de benzi transportoare, reductoare de viteză, lagăre sferice, trinioane și cuptoare rotative.
  • Echipamente pentru generarea energiei, cum ar fi pulverizatoare, cutii de viteze și angrenaje.
  • Echipamente petroliere, cum ar fi pompe de noroi, troliuri, rotoare, cârlige de bloc, blocuri de coroană, blocuri mobile și acționări superioare.