Articulațiile sferice Timken sunt rulmenţi cu contact metal pe metal, alcătuiţi dintr-un inel interior rectificat sferic, inclus într-un inel exterior pereche, fără niciun fel de elemente de rulare. Întrucât toate articulațiile sferice sunt rectificate cu precizie și sunt fabricate din oţel de călire pătrunsă, sunt disponibile comenzi personalizate care pot include materiale, jocuri, finisaje ale suprafeţelor sau configuraţii speciale pentru a permite utilizarea în aplicaţii unice.
Gamă de dimensiuni: Disponibili cu alezaj de 12,7 mm – 600 mm (0,500 inci – 23,622 inci)
Atribute de proiectare
- Inelele fabricate din oţel călit ajută la asigurarea unei performanţe constante şi fiabile.
- Inelele fosfatate, acoperite cu disulfură de molibden (MoS2), reduc la minimum frecarea suprafeţelor de contact.
- Construcţiile simplificate ale carcasei şi arborelui reduc durata de instalare.
Aplicaţii
- Cadre de tip A, cilindri de basculare, traverse faţă şi spate şi cilindri de direcţie pentru vagonete de mină
- Bare de suspensie egalizatoare, cilindri de ridicare şi înclinare, lame de împingere, bile de axe de rotaţie şi lame de excavat pentru buldozere
- Cilindri de direcţie superiori şi inferiori cu îmbinare articulată şi cilindri de bigă şi cupă pentru încărcătoare cu roţi
- Cilindri de braţ şi cupă pentru excavatoare hidraulice
- Aplicaţii suplimentare pentru nave spaţiale, structuri mobile masive şi vehicule diverse