당사는 상용 차량 휠 엔드 액세서리와 공구를 엔지니어링하여 차량 운영의 신뢰성과 효율성을 높입니다.
액세서리
다이캐스트 알루미늄 허브 캡
- 견고하고 비용 효율적입니다.
- 정밀한 피팅과 적은 유지보수의 긴 사용 수명으로 OEM 승인을 받았습니다.
- 오일 배스 유형에는 측면 주입 플러그가 포함될 수 있습니다.
- 안전한 실과 손쉬운 오일 레벨 점검을 위한 기계 적용 창.
- 배기형 주입 플러그는 정상적인 열 축적으로 인한 내부 압력을 낮게 유지해 줍니다.
- 대부분의 적용개소에서 사용할 수 있는 허브오도미터 버전.
스탬프 스틸 허브 캡
- 견고하고 비용 효율적입니다.
- 정밀한 피팅과 적은 유지보수의 긴 사용 수명으로 OEM 승인을 받았습니다.
- 오일 배스 및 그리스 유형을 사용할 수 있습니다.
- 파우더 코팅 도장 마감 (양면 니켈 도금 및 크롬 도금 마감으로 제공).
- 기계 적용 창은 투명하고 비산 방지 설계가 되어 있습니다.
- 모든 장치는 내부식성입니다.
P-차축 허브 캡
- 견고하고 비용 효율적입니다.
- 정밀한 피팅과 적은 유지보수의 긴 사용 수명으로 OEM 승인을 받았습니다.
- 다이캐스트 알루미늄 또는 전체 플라스틱 (오일 배스 및 그리스 유형) 또는 허브오도미터 버전으로 제공되는 스레드형 장치.
- 표준 또는 크롬 마감 (측면 주입 또는 배기형 플러그 포함 또는 제외).
PSI 허브 캡
- 견고하고 비용 효율적입니다.
- 정밀한 피팅과 적은 유지보수의 긴 사용 수명으로 OEM 승인을 받았습니다.
- PSI 장착 휠 엔드용 교체 허브 캡.
허브오도미터
- 기록 유지 작업을 단순화하고, 재고를 줄이고, 정기적인 유지보수 및 안전 점검 일정을 개선합니다 (정비 간격 사이의 주행거리에 대한 OEM 권장사항 준수).
- 매우 뛰어난 내구성: UV 보호 폴리카보네이트 소재는 방습, 변조 방지, 밀폐를 위해 기밀하게 밀봉되어 있으며 아연 보호 하우징은 내부식성입니다.
- 마일 또는 킬로미터 단위로 제공됩니다(요청 시 사전 설정 단위 사용 가능).
- 최신 타이어 제조업체의 사양을 충족하는 폭넓은 비율로 제공됩니다.
- 가혹한 도로 조건에서도 양방향 (차량 양쪽 모두)에서 회전을 정확하게 기록합니다.
- 개별적으로 일련 번호가 매겨져 있어 쉽게 추적할 수 있습니다.
- 손쉬운 설치 – 배선, 전원 또는 복잡한 프로그래밍이 필요 없습니다. 표준 ½인치 마운팅 스터드 20개를 사용하여 장착합니다.
- 마운팅 브래킷 및 허브캡의 전체 제품군으로 지원됩니다.
- 작동 온도 범위: -40°F ~ 180°F (-40°C ~ 85°C); 제품 질량: 1.35파운드 (600그램).
전기 허브오도미터
- 모든 타이어 적용개소에 적합한 하나의 모델.
- 주행거리 사전 설정 기능을 사용하여 마일 또는 킬로미터 단위로 프로그래밍 가능 (프로그래밍 공구 및 쉽게 따라 할 수 있는 지침 포함).
- 장치 설정 변경을 영구적으로 비활성화할 수 있는 보안 잠금 기능.
- 주행거리 및 수명 기간의 총 주행거리를 분리합니다.
- 비싼 교정 기계, 판독기 및 복잡성을 제거합니다.
아날로그 허브오도미터
- 견고한 구조: 다이캐스트 아연 케이스, 오일 함침 청동 베어링, 경화 스틸 샤프트.
- 아세탈 수지 기어, 피니언 및 휠이 있는 완전한 기계식.
- 고유의 균형잡힌 설계로 선회를 제거하고 정밀도와 정확성을 제공합니다.
- 교정, 변조 또는 배터리가 없습니다.
Axilok 일체형 휠 베어링 너트 시스템
- 설치, 유지보수 및 재고 보관 비용을 줄입니다.
- 휠 엔드 구성품을 고정하고 조정하는 빠르고 정확한 방법 (권장 설정 범위 내).
- 씰과 베어링 수명을 연장하고 타이어 접지면을 넓힙니다.
- 3 피스 조절 너트 시스템 (재밍 스타일)과 2 피스 시스템 (잠금 키퍼 필요)을 제거합니다.
- 6 점 소켓 및 토크 렌치로 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 표준 또는 “D”형 평면 슬롯 스핀들의 트레일러, 드라이브 및 스티어 차축에 사용할 수 있습니다.
핫 도트
- 손쉬운 시각적 표시기 – 휠 엔드 온도가 250°F (121°C)를 초과 (+/-1° 이내의 정확도)하면 흰색에서 검은색으로 바뀝니다.
- 출발 전 휠 엔드 검사와 검증을 단순화하여, 예상치 못한 수리를 줄입니다.
- -40°F ~ 300°F (-40°C ~ 148°C)의 습윤 조건에서도 강력한 접착력을 제공합니다.
설치 및 조정 공구
당사는 또한 베어링과 실의 정확한 설치와 조정을 보다 쉽게 할 수 있도록 설계된 다양한 설치 및 조정 공구를 제공합니다.
클린업 휠(휠 엔드 준비용)
- 부품 번호: HACT1
베어링 조정 다이얼 표시기
- 시간 절약: 빠르고 쉽게 사용하여 휠 엔드 유격을 정확하게 검증합니다.
- 어디서나 작동: 모든 차축과 허브 모델 (알루미늄 허브 포함)에 대해 포지셔닝 위치를 조정 가능하며, 트럭 또는 트레일러 휠 엔드에 맞게 조절할 수 있습니다.
- 강력한 부착: 매우 강한 자석이 있어 안전하게 부착됩니다.
- 부품 번호: BADG1
6 점 소켓 (Axilok 일체형 휠 베어링 너트 시스템과 함께 사용)
부품 번호:
- 494125: 12 TPI 트레일러
- 493250: 16 TPI 트레일러
- 492125: 18 TPI 스티어
- 492125: 12 TPI 스티어
- 494000: 12 TPI 드라이브
Insta-Tool® (실 설치)
- 실과 함께 포장된 일회용 공구.
- 실이 올바르게 설치되게 해줍니다 (부적절하게 설치하면 많은 실 결함 발생).
- 실 (“T”로 끝나는 부품 번호)에 포함되어 있습니다.
상용 등급 실 설치 공구
- 드라이브 핸들, 실 드라이버, 베어링 가이드, 육각 너트가 포함되어 있습니다.
- 구성품은 별도로 제공됩니다.
- 드라이브 핸들 부품 번호: H1.
- 실 드라이버 (참조 적용개소별 데이터).
- 베어링 가이드 (참조 적용개소별 데이터).
- 육각 너트 (드라이브 핸들에 포함).
웨어 슬리브 드라이버
- 다음과 같은 두 가지 별도의 공구가 필요합니다. 차축 슬리브 드라이버와 드라이브 플레이트.
- 구성품은 별도로 제공됩니다.
- 차축 슬리브 드라이버 부품 번호: AD1.
- 드라이브 플레이트 (참조 적용개소별 데이터).
적용개소:
상용 차량 (애프터마켓)