複列
4列円筒ベアリングは金属産業向けの専用装置とも言え、鉄鋼、アルミニウムおよび他の金属圧延機で重いラジアル荷重を支えます。
サイズ範囲:内径145 mm~1040 mm。
設計の特徴
- 非常に大きなラジアル荷重を支えられる設計。スラスト方向のキャパシティはありません。
- ストレート穴およびテーパ穴をご利用いただけます。
- インナーレースは外部アッセンブリと取り替え可能です。
用途
- バックアップロール
- 作業ロール
- セメント粉砕
4列円筒ベアリングは金属産業向けの専用装置とも言え、鉄鋼、アルミニウムおよび他の金属圧延機で重いラジアル荷重を支えます。
サイズ範囲:内径145 mm~1040 mm。