[Page Title]

Unità cuscinetto a rulli conici di tipo E

Un nuovo standard in termini di prestazioni, i supporti di tipo E con cuscinetti a rulli conici Timken sono ideali per le posizioni fisse e tollerano le condizioni più difficili con minori tempi di fermo e manutenzione.

Unità cuscinetto a rulli conici di tipo E

Le unità cuscinetto a rulli conici Timken di tipo E, grazie ai cuscinetti a prestazioni ottimizzate e alle tenute a doppio labbro, sono ideali nelle applicazioni complesse, fra cui le attrezzature di lavorazione e movimentazione dei materiali. Queste unità comprendono cuscinetti a prestazioni ottimizzate, tenute a doppio labbro, alloggiamenti resistenti alla corrosione e collari autobloccanti; tutti questi elementi contribuiscono al raggiungimenti di livelli operativi elevati rispetto ai design attualmente più diffusi del settore, che utilizzano cuscinetti Timken standard.

Supporti
I supporti a 2 e 4 bulloni sostengono gli alberi rotanti in applicazioni complesse, soggette a contaminazione (prodotto disponibile a partire da aprile 2010).

Unità flangiate
Le unità flangiate pilotate e a 4 bulloni, in dimensioni comprese fra i 35 mm e i 125 mm, saranno disponibili a partire dal 2011.

Unità di sollevamento
Le unità di sollevamento, disponibili con cave larghe o ad angolo superiore in dimensioni da 35 mm a 100 mm, saranno disponibili a partire dal 2011.