I produttori e i fabbricanti del settore alimentare e delle bevande necessitano di prodotti della massima qualità che garantiscano i tempi di funzionamento dei macchinari e la sicurezza alimentare. Potete far fronte in maniera diretta a queste difficoltà grazie ai cuscinetti radiali rigidi a sfere resistenti alla corrosione di Timken®.
Realizzati con anelli, sfere e gabbie in acciaio inossidabile, questi materiali resistenti alla corrosione e il lubrificante per alimenti possono migliorare la sicurezza alimentare e i tempi di servizio di produzione offrendo una maggiore affidabilità. Le versioni standard, a sezione sottile, strette e miniaturizzate sono offerte nelle seguenti serie e configurazioni:
- Serie 6000, 6200, 6300 e 600
- Design aperto, tenute a doppio contatto e schermi doppi
- Grasso per alimenti, lubrificante solido per alimenti e grasso industriale generico
Vantaggi del prodotto
- Resiste alla corrosione e migliora la rilevabilità del metallo con anelli, sfere e gabbie in acciaio inossidabile
- Migliora la sicurezza alimentare con grasso resistente all’acqua registrato NSF H1 per cuscinetti schermati e con tenute
- Il versatile lubrificante solido Timken® è un grasso alternativo
per ambienti difficili - Gestisce un’ampia gamma di temperature di esercizio con
lubrificanti ad alte prestazioni
Ottenete soluzioni che:
Migliorano la sicurezza alimentare
I nostri prodotti rispettano le rigide leggi e normative in materia di sicurezza alimentare, inclusa la FDA 21.CFR 178.3570. Di conseguenza, potrete ottenere miglioramenti delle prestazioni operative.
Riducono la manutenzione
I prodotti premium sono concepiti per operare più a lungo nelle applicazioni e negli ambienti più rigidi.
Riducono i tempi di fermo non programmati
I prodotti duraturi contribuiscono a impedire periodi di arresto improvvisi e costosi. Evitate costose sostituzioni grazie a prodotti progettati per gestire le condizioni corrosive e le sostanze chimiche aggressive.
Aumentano la produttività generale
I nostri prodotti sono studiati per garantire efficienza. Potrete mantenere un’efficienza operativa ottimale nonostante il contatto con sostanze chimiche e gli ambienti umidi.
Una scelta intelligente
I nostri cuscinetti radiali rigidi a sfere resistenti alla corrosione sono una scelta ideale per una varietà di applicazioni:
- Macchinari per disossamento del pollame
- Rulli di convogliatori
- Macchinari per formatura/riempimento/sigillatura
- Apparecchiature per aggraffatura e riempimento
- Pesatrici a combinazione
- Apparecchiature per etichettatura
Lubrificante solido
Il lubrificante solido FVSL613 Timken, un grasso alternativo per ambienti difficili, ha una struttura in polimero microporosa combinata con oli e additivi ad alte prestazioni.
Il lubrificante solido può contenere fino al triplo dell’olio rispetto a un volume analogo riempito di grasso. Il lubrificante solido riempie completamente il volume libero del cuscinetto tra le piste, gli elementi volventi e la gabbia.
Durante la rotazione del cuscinetto, il polimero con lubrificante solido rilascia la quantità corretta di olio per lubrificare i volventi e le piste.
Caratteristiche del lubrificante solido di Timken:
Elevata igiene.
La sua composizione unica evita che il lubrificante contamini i prodotti alimentari. Il lubrificante solido FVSL613 di Timken contiene un olio sintetico registrato NSF H1 conforme alle linee guida FDA per i lubrificanti con contatto incidentale con alimenti ai sensi del 21.CFR 178.3570.
Protetto.
Il riempimento completo e l’ampio serbatoio dell’olio offrono protezione dal contatto con l’acqua e dall’ingresso di contaminanti per garantire operazioni sicure e affidabili.
Conveniente.
Il lubrificante solido di Timken riduce i costi operativi e aumenta la produttività degli impianti.
Versatile.
Con un’ampia gamma di tipologie di lubrificante solido disponibili, possiamo soddisfare i requisiti di applicazioni esigenti, inclusi quelli di ambienti industriali, con temperature elevate o contatto con acqua estremo.
Per i dati sui prodotti, i prezzi e la disponibilità, contattare il rappresentante delle vendite locale.