Timken offre due tipi di cuscinetti per viti di pressione – i tipi TTSV e TTSX. Entrambi sono costituiti da un set di rulli a pieno riempimento senza il tradizionale alesaggio. I cuscinetti assiali per viti di pressione offrono la massima capacità dei cuscinetti tipo V-flat, ma a velocità di rotazione ridotte.
Gamma dimensionale: da 35 mm a 2940 mm
Caratteristiche Costruttive
Questi cuscinetti non hanno l’alesaggio tradizionale, ma sono forniti di inserti per esigenze di fissaggio e di sollevamento.
- I cuscinetti tipo TTSV e TTSX realizzano il moto di rotolamento puro tra i rulli conici ed entrambe le piste, senza intraversamenti o slittamenti in qualsiasi punto delle superfici di rotolamento.
- La pista piana permette uno spostamento radiale senza intaccare il funzionamento del cuscinetto.
Applicazioni
I cuscinetti per viti di pressione sono progettati per utilizzo in applicazioni soggette ad una vasta gamma di condizioni operative, che comprendono:
- Estrusori per servizi pesanti
- Frantoi a cono