Timken oferă două tipuri de rulmenți pentru șuruburi de presiune – tipurile TTHDSV și TTHDSX. Ambele tipuri au un design cu complement complet de role, fără alezaj convențional. Rulmenții axiali conici pentru șuruburi de presiune oferă cea mai mare capacitate dintre rulmenții de tip v-flat, însă cu o viteză de operare redusă.
Gama dimensională:
- 35 mm până la 2940 mm
- (13,75 in. – 115,75 in.)
Caracteristici constructive:
- Deși acești rulmenți nu au alezaje convenționale, sunt prevăzuți cu inserții centrale pentru fixare și manipulare.
- Rulmenții de tip TTSV și TTSX asigură o mișcare de rulare reală între rolele conice și ambele inele, fără alunecare sau derapare pe suprafețele de rulare.
- Pista plană permite deplasarea radială fără a afecta funcționarea rulmentului.
Aplicații:
Rulmenții pentru șuruburi de presiune sunt proiectați pentru utilizare în aplicații care presupun condiții de funcționare variate, inclusiv:
- Extrudoare cu sarcină mare
- Concresoare cu con