Timken ofrece dos tipos de rodamientos atornillados: tipo TTHDSV y TTHDSX. Ambos tipos constan de un diseño de complemento de rodillo completo sin un orificio convencional. Los rodamientos axiales cónicos atornillados ofrecen la mayor capacidad de los tipos de rodamientos en V, pero a una capacidad de velocidad reducida.
Rangos de tamaño:
35 mm hasta 2940 mm
(13,75 pulg. A 115,75 pulg.)
Atributos de diseño:
- Si bien estos rodamientos no tienen orificios convencionales, se proporcionan con insertos centrales para fines de sujeción y elevación.
- Los rodamientos de tipo TTSV y TTSX logran un verdadero movimiento de rodadura entre los rodillos cónicos y ambas pistas de rodadura, sin patinar ni deslizarse en ningún punto de las superficies rodantes.
- La pista de rodadura plana permite el desplazamiento radial sin afectar el funcionamiento del rodamiento.
Aplicaciones:
Diseñamos rodamientos de rosca para su uso en aplicaciones que experimentan una amplia gama de condiciones de funcionamiento, que incluyen:
- Extrusoras muy cargadas
- Trituradoras de cono