I cuscinetti assiali orientabili a rulli tipo TSR sono progettati per raggiungere elevate capacità di carico assiale con basso attrito ed un continuo allineamento dei rulli. Questo tipo di cuscinetto è ideale per condizioni operative gravose, in presenza di carichi elevati. Riduce la presenza di disallineamenti dell’alloggiamento e limita la deformazione dell’albero.
Gamma dimensionale: da 110 mm a 850 mm
Caratteristiche Costruttive
- Rulli dal profilo sferico, a forte conicità, supportano elevati carichi assiali e moderati carichi radiali.
- Geometria interna del cuscinetto e tecnologia produttiva avanzata consentono di ottenere un basso attrito.
- Un auto-allineamento degli elementi del cuscinetto in funzionamento, compensa deformazioni dell’albero e distorsioni dell’alloggiamento causate da urti o forti carichi.
- La compensazione intrinseca del disallineamento del TSR offre ai progettisti l’opportunità di usare strutture in carpenteria per l’alloggiamento invece di complesse fusioni, con conseguente riduzione dei costi di lavorazione.
- Quando vengono utilizzati alloggiamenti fusi, l’allineamento dell’alesaggio sarà meno critico scegliendo cuscinetti assiali orientabili a rulli.
- La configurazione “E” realizzata con evolute geometrie interne del cuscinetto permette di ottenere capacità di carico dinamica più elevata migliorando le prestazioni della lubrificazione.
Applicazioni
- Ventilatori
- Classificatori
- Estrusori
- Riduttori ad ingranaggi
- Cilindri di lavoro e di appoggio per laminatoi
- Pompe
- Nastri trasportatori