I cuscinetti assiali a sfere tipo DTVL dispongono di due file di sfere a contatto angolare e tre ralle di scorrimento. La configurazione può supportare un carico assiale in una direzione, paragonabile a quello del tipo TVL, e un carico assiale più leggero nella direzione opposta.
Gamma dimensionale: da 508 mm a 1374,775 mm
Applicazioni
- Tavole rotanti per impianti estrattivi