Łożyska kulkowe wzdłużne typu DTVL mają górny i dolny zestaw kul skośnych oraz trzy elementy bieżni. Firma Timken zaprojektowała ten typ łożyska tak, aby mógł przenosić obciążenia wzdłużne w jednym kierunku, porównywalne z typem TVL, oraz mniejsze obciążenia wzdłużne w kierunku przeciwnym.
Zakres wymiarów:
508 mm do 1374.775 mm
(20 in. do 54.125 in.)
Zastosowania:
- Stoły obrotowe do ropy naftowej i gazu