I cuscinetti TDI hanno un anello interno doppio in un solo pezzo e due anelli esterni singoli e sono abitualmente forniti completi di un distanziale anelli esterni come assemblaggio preregistrato. Il cuscinetto TDI può essere usato nella posizione fissa di applicazioni con albero rotante. Per applicazioni con alloggiamento rotante il cuscinetto può flottare sull’albero stazionario.
I cuscinetti TDI sono in qualche caso usati in applicazioni ad albero rotante dove è richiesto un accoppiamento libero per facilitare lo smontaggio.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 25,400 mm a 1200,150 mm
Dia. esterno da 30,480 mm a 2460,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- Doppio cono e due coppe singole con o senza distanziale coppe.
- Fornito come unità assemblata.
- Disponibili su richiesta coppe rettificate a misura
Applicazioni
- Riduttori ad ingranaggi
- Gru
- Rulli di calandre
- Macchinari industriali