Les roulements de type TDI sont composés d’un cône double monobloc et de deux cuvettes simples. Ils sont généralement fournis avec des entretoises de cuvette qui définissent le préréglage de l’assemblage. Ils peuvent être montés en position fixe dans des applications à arbre tournant. Pour des configurations d’applications avec logement tournant, ils peuvent être montés en position flottante sur l’arbre fixe.
Les roulements de type TDI sont parfois utilisés dans des applications à arbre tournant où un ajustement libre est nécessaire pour faciliter le démontage.
Dimensions disponibles : diamètre intérieur de 25,4 à 1 200,15 mm (de 1 à 47,25 pouces)
Diamètre extérieur de 30,48 à 2 460 mm (de 1,2 à 96,8504 pouces)
Caractéristiques
- Double cône et deux cuvettes simples, avec ou sans entretoise de cuvette.
- Fourni en tant qu’assemblage appairé.
- Cuvettes ajustées lors de l’appairage.
Applications
- Réducteurs mécaniques
- Grues
- Cylindres de calandreuses
- Machines industrielles