Questa è la tipologia di cuscinetti a rulli conici più diffusa e basica. Sono composti da due parti principali divisibili: il gruppo della pista interna e la pista esterna. In genere sono montati in coppie opposte su un albero.
Intervallo di dimensioni
DI 7,937 a 863,600 mm
(0,31225 a 34,0000 pollici)
DE 31,991 a 1060,000 mm
(1,2595 a 41,7323 pollici)
Caratteristiche di design
- Cono singolo e coppa
- La gabbia in pezzo unico in acciaio pressato trattiene i rulli sul cono e li distribuisce uniformemente
- Sono anche disponibili le gabbie a perno
Applicazioni
- Ruote anteriori del veicolo
- Configurazioni pignone e differenziale
- Rulli trasportatori
- Mandrini della macchina utensile
- Ruote di rimorchi