TS rulman, en temel ve en yaygın kullanılan konik makaralı rulman tipidir. Birbirinden ayrılabilir iki ana parçadan oluşmaktadır: iç bilezik tertibatı ve dış bilezik. Tipik olarak bir milin üzerine karşılıklı çiftler halinde monte edilir.
Boyut Aralığı
İç çap 7,937 ila 863,600 mm
(0,31225 ila 34,0000 inç)
Dış çap 31,991 ila 1060,000 mm
(1,2595 ila 41,7323 inç)
Tasarım Özellikleri
- Tek iç ve dış bilezik
- Tek parça preslenmiş çelik kafes, makaraları iç bilezik üzerinde birbirine eşit mesafede tutar
- Pim tipi kafes de mevcuttur
Uygulamalar
- Araç ön tekerlekleri
- Ayna mahruti tertibatları
- Konveyör makaraları
- Takım tezgahı fener milleri
- Treyler tekerlekleri