I cuscinetti TSF hanno le coppe flangiate per facilitare il posizionamento assiale ed allineare accuratamente la sede in alloggiamenti con foro passante.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 7,937 mm a 1270,000 mm
Dia. esterno da 31,991 mm a 1435,100 mm
Caratteristiche Costruttive
- La coppa è appoggiata contro la faccia della flangia per permettere un alloggiamento con foro passante.
- Allineamento accurato delle sedi nell’alloggiamento.
Costi di lavorazione ridotti.
Applicazioni
- Mandrini di macchine utensili
- Riduttori ad ingranaggi
- Trasmissioni e trazione automobilistica
- Trasmissioni