Les roulements TSF sont conçus avec des cuvettes à collerettes, qui permettent le positionnement dans un logement usiné en ligne sans épaulement.
Dimensions disponibles :
Diamètre intérieur entre 7,937 et 1 270 mm
(entre 0,3125 et 50 pouces)
Diamètre extérieur entre 31,991 et 1 435,1 mm
(entre 1,2595 et 56,5 pouces)
Caractéristiques
- Appui de la collerette de la cuvette contre le logement, ce qui permet à l’alésage du logement d’être usiné en ligne sans épaulement.
- Permet un alignement précis des portées d’alésage du logement.
- Coûts d’usinage réduits.
Applications
- Broches de machines-outils
- Réducteurs mécaniques
- Essieux automobiles
- Transmissions