I cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila o a due file, sono progettati per fornire maggior resistenza ai carichi radiali. Questi tipi di cuscinetti sono intercambiabili, pertanto, le dimensioni d’ingombro e la misura del diametro sotto i rulli (tipi NNU) e la misura del diametro sopra i rulli (tipo NN) sono conformi agli standard ISO/DIN. E’ prevista l’intercambiabilità per l’anello privo di rulli, per consentire l’utilizzo di anelli interni prodotti da fornitori diversi.
Gamma dimensionale: diametro esterno da 80 mm a 2000 mm
Caratteristiche di progettazione
- Progettati in base alle dimensioni intercambiabili ISO/DIN ove possibile.
- Venduti come assemblaggi completi.
- Disponibili nelle stesse gamme dimensionali come assemblaggi a singola fila.
- Le configurazioni attuali utilizzano la nomenclatura NN e NNU.
- La configurazione standard della gabbia consiste in una tasca perforata in bronzo.
Applicazioni
- Trasmissioni a ingranaggi
- Falciatrici
- Laminatoi
- Macchine utensili