Disponibili in una vasta gamma di configuraizoni e tipologie di cuscinetti soddisfano i requisiti della stragrande maggioranza delle applicazioni di precisione. Fra i modelli di cuscinetto disponibili troviamo cuscinetti con gabbia radiale, con perni, radiali ad alta velocità, a contatto angolare e a sfere. Disponibili, inoltre, sia in pollici che in versione metrica.
Caratteristiche di progettazione
- Gli anelli interni estesi e gli anelli esterni flangiati facilitano l’assemblaggio.
- Protezioni e tenute per prevenire la contaminazione.
- Varianti del gioco radiale e dell’angolo di contatto disponibili a seconda del carico e dei requisiti dell’applicazione in termini di deformazione
- I diversi modelli e materiali disponibili per le gabbie garantiscono una prestazione ottimale del cuscinetto.
- Prelubrificati, con possibilità di scegliere fra una gamma di diverse centinaia di lubrificanti.
- Livelli di tolleranza precisi, corrispondenti ai requisiti dell’applicazione
- La gamma di materiali per anelli e sfere comprende: acciaio inossidabile AISI 440C, acciaio cromato SAE 52100, berillio, rame e ceramica
Applicazioni
- Strumenti per il settore dentistico, medico e industriale
- Flussometri
- Controllo carburante
- Giroscopi, sincronizzatori e servomeccanismi
- Motori
- Congelatori criogenici
- Dispositivi di respirazione assistita