Grazie alla nostra esperienza nel campo delle applicazioni e della progettazione, all’assistenza e alla manutenzione globale e a una solida reputazione di qualità, progettiamo le nostre unità mozzi ruota di alta qualità per migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità delle applicazioni per automobili. Offriamo una linea completa di unità mozzi ruota di alta qualità per l’aftermarket, inclusi Generation 1, 2 e 3. Inoltre, le unità mozzi ruota di alta qualità di Timken durano il doppio rispetto alle unità della linea economica. *

Guarda il video sulle prestazioni dei nostri mozzi:

* Abbiamo confrontato le nostre unità mozzi ruota con i prodotti della linea economica dei concorrenti. I cuscinetti sono stati utilizzati per la stessa applicazione del veicolo e sono stati valutati utilizzando le stesse condizioni di prova. Informazioni ottenute dal collaudo da attrezzatura specifica accelerato sulla durata del mozzo/cuscinetto standard di Timken. Metodi di collaudo accettati dai produttori di apparecchiature originali. (SP450300, 513200). Durata Weibull basata su una dimensione del campione statisticamente ridotta.

Caratteristiche e vantaggi

  • L’oscillazione ridotta riduce il rumore e le vibrazioni per migliorare le prestazioni di frenata.
  • Le tenute di alta qualità sono progettate per impedire danni durante l’installazione e fornire una migliore protezione per garantire una vita e una durata del cuscinetto maggiori.
  • I cuscinetti premium ad alta tecnologia assicurano una maggiore durata e un migliore consumo di carburante (cuscinetti a rulli conici e a sfere).
  • La tecnologia del sensore avanzata monitora la velocità della ruota dei sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS).
  • Le linee precise controllano i giochi interni per favorire una registrazione corretta del cuscinetto.
  • Prodotti in acciaio altolegato ad elevato grado di purezza e di alta qualità per una maggiore resistenza e durata.
  • Contiene grasso di alta qualità per migliorare le prestazioni e aumentare la durata del cuscinetto: riduce la coppia e la temperatura, permette una maggiore trazione del rullo del cuscinetto, una migliore protezione da usura, ruggine e contaminazione.

Convalida costante, controllo di qualità e collaudo

  • Controlliamo e convalidiamo ogni fornitore e subfornitore di componenti, inclusi i relativi processi di produzione, lavorazione e finitura.
  • Conduciamo collaudi metallurgici per verificare la resistenza e la durata dell’acciaio, inclusa la composizione del materiale, la purezza e il trattamento termico.

Verifiche rigorose delle prestazioni del prodotto

  • Durata del mozzo e prova di fatica: convalida la resistenza e le prestazioni a fatica strutturali (resistenza alla rottura).
  • Prova di oscillazione della flangia: garantisce l’oscillazione ridotta e la deflessione del rotore per migliori prestazioni di frenata.
  • Prova di svitamento ed estrazione del prigioniero: garantisce che l’interfaccia tra il prigioniero e il mozzo sia resistente per evitare lo scollamento (il prigioniero si deve rompere per primo per consentire la sostituzione nel mozzo esistente); fondamentale per assicurare la resistenza e la corretta installazione.
  • Durata della tenuta e prova delle prestazioni: le tenute vengono sottoposte a test con fango, temperature elevate e nebulizzazione di acqua per verificare le prestazioni e la resistenza.
  • Prova di durata del cuscinetto: verifica le prestazioni a fatica con contatto volvente (resistenza ai danni da sfaldamento) per garantire una durata maggiore del cuscinetto e prestazioni migliori.
  • Prova di uscita del sensore ABS: verifica che il sensore rispetti i requisiti del sistema e funzioni correttamente con il sistema ABS/della dinamica del veicolo: forza del segnale, sensibilità, uscita digitale, ecc. per il controllo delle dinamiche di trazione, di navigazione e del veicolo sui sensori passivi e attivi.
  • Processo di avvio sicuro: ispezione visiva e funzionale per verificare che sia pronto per l’installazione.

Prova nell’ambiente dell’estremità della ruota (controllata da computer)

  • Condizioni ambientali cicliche.
  • Nebulizzazione di acqua.
  • Polveri in circolazione.
  • Nebulizzazione di fanghi.
  • Nebbia salina.
  • Calore.

Caratteristiche di progettazione:

Cuscinetti

  • Realizzati in acciaio altolegato ad elevata purezza per garantire maggiore affidabilità, prestazioni e durata.
  • I profili precisi delle piste interne riducono lo stress dei componenti del cuscinetto distribuendo i carichi in maniera uniforme sulle superfici di contatto, aumentando la capacità di carico.
  • La geometria interna uniforme, incluso l’angolo di contatto di coni e rulli, crea una corrispondenza precisa tra la coppa e il cono aumentando la durata del cuscinetto.
  • I processi di finitura avanzati generano finiture della superficie più lisce sulle piste e sui rulli per ridurre l’attrito, migliorando il consumo di carburante.

  • Tenute a doppio labbro di alta qualità con coppia ridotta progettate per garantire la massima conservazione della lubrificazione.
  • Migliore protezione dalla contaminazione per una maggiore durata e resistenza.
  • Facilità di installazione: l’alloggiamento esterno rinforzato contribuisce a impedire i danni da installazione e migliora la durata.
  • Tenuta migliorata: il diametro interno in gomma scanalato è progettato per sigillare le imperfezioni di entità minore del mandrino e favorire un posizionamento positivo.
  • Resistenza ai danni del labbro di tenuta: il sistema di esclusione della contaminazione interna impedisce l’ingresso dei detriti che potrebbero causare la perdita.
  • Durata ottimale della tenuta: i fori dello sfiato consentono ai lubrificanti di scorrere liberamente intorno al labbro di tenuta, permettendo il raffreddamento dei componenti della tenuta ed eliminando l’accumulo di calore.

Sensori ABS

  • Progettati per monitorare la velocità della ruota, le condizioni della strada e per collaborare con altri sistemi del veicolo in maniera costante, per prestazioni di frenata affidabili e migliori.

Prigionieri

  • Prodotti in acciaio altolegato ad elevato grado di purezza e di alta qualità per una resistenza e una durata ottimali.

Applicazioni:

Veicoli per applicazioni leggere e medie (aftermarket)